Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
alterna/products/430d452b-dff8-40c9-8771-d3f235e83163
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Basins Piazza showcase
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Alterna
Takip et
Basins Piazza showcase
This product is only available for the Swedish market. Alterna Piazza Washbasin in ceramic for bolt installation. Dimensions 500 x 500 mm. Bolts are included in the package.
İndir
Özellikler
Özellikler
This product is only available for the Swedish market.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Piazzatvattstall_sc2
Ürün ailesi
Sanitet
Ürün grubu
Tvättställspaket
Tip
Showcase (Model)
Yayınlanma tarihi
2017-12-07
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7606545.pdf
Teknik açıklama
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7606545.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
Türkiye
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Sinks
UNSPSC kodu
30181504
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Commercial Sinks
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsveç
Benzer ürünler
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
İndir
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
İndir
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
İndir
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
İndir