Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
alterna/products/18f1407e-4813-4877-8853-632979794529
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
PictoShowerwall straight doors100
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Alterna
Takip et
PictoShowerwall straight doors100
This product is only available for the Swedish market.
İndir
Özellikler
Özellikler
This product is only available for the Swedish market.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Pictoduschvaggar_raka_duschdorrar_100
Ürün ailesi
Sanitet
Ürün grubu
Duschväggar
Tip
Assembly (Çoklu Nesneler)
Yayınlanma tarihi
2016-01-16
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Kurulum talimatları
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7390934.pdf
Ürün belgelendirmesi
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7390934.pdf
Teknik açıklama
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7390934.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
İkincil malzeme
Alüminyum
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
Çin
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Showers
UNSPSC kodu
30181503
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 açıklaması
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 kodu
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Tub and Shower Enclosures
OmniClass numarası
23-31 17 17
OmniClass başlığı
Shower Enclosures
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsveç
Benzer ürünler
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
İndir
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
İndir
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
İndir