Publiko produktet
Hospital basin and basin package
Hospital basin and basin package
    Alterna

    Hospital basin and basin package

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Hospital washbasin in 2 sizes, 500 and 600 mm. Loose wash basin without overflow and mixer, for bolt assembly. Bolts are not included. The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled FM Mattsson 9000E-II mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug.

    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market. Measurements washbasin: 500: 500 (W) x 350 (D) x 165 (H) mm 600: 600 (W) x 450 (D) x 165 (H) mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Sjukhustvattstall
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuTvättställ
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)145
    • Genişlik (mm)480
    • Derinlik (mm)375
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemePirinç
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)9.57
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks