Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
alterna/products/16eb4b0b-c686-484d-b557-da98c1b3e4c4
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
Square S1 Shower set
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Alterna
Takip et
Square S1 Shower set
Square S1 Shower set. Shower set with hand shower in chrome and matt white. This product is only available for the Swedish market.
İndir
Özellikler
Özellikler
This product is only available for the Swedish market.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Squareduschset_S1
Ürün ailesi
Sanitet
Ürün grubu
Duschset
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-06-01
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_8376981.pdf
Kurulum talimatları
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_8320122.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Plastik
İkincil malzeme
Pirinç
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
Çin
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Showers
UNSPSC kodu
30181503
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Showers
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsveç
Benzer ürünler
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
İndir
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
İndir
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
İndir
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
İndir