Publiko produktet
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Access Ergo washbasin is adapted for wheel chair usera. Loose washbasin with overflow, for bolt assembly. The washbasin is deep with a low profile which provides generous leg space. The bottom side is smooth to prevent discomfort. The top side is designed for easy cleaning.

    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Access_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuTvättställ
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)145
    • Genişlik (mm)480
    • Derinlik (mm)375
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemePirinç
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)9.57
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa