Publiko produktet
Ariella Slim LED-light for mirror cabinet
Ariella Slim LED-light for mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Slim LED-light for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella Slim LED-light. Used for Alterna mirror cabinets Ariella BAS and Ariella X. White high gloss. Available in 4 widths: 450, 600, 90 and 1 200 mm.

    Özellikler
    • Color: white high gloss

      LED-light, IP44, 230 V/ 12 V, 4 200 K

      Ariella Slim 45

      Width: 450 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 60

      Width: 600 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 90

      Width: 900 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 120

      Width: 1 200 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Ariella_Slim_ledbelysning
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuBadrumsmöbler
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass numarası23-35 00 00
    • OmniClass başlığıElectrical and Lighting Specific Products and Equipment