Publiko produktet
Bas mirror cabinet
Alterna

Bas mirror cabinet

This product is only available for the Swedish market.
Özellikler
  • This product is only available for the Swedish market.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Bas_spegelskap
  • Ürün ailesiSanitet
  • Ürün grubuSpeglar
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)598
  • Derinlik (mm)146
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa