Publiko produktet
Basic Mirror cabinet
Basic Mirror cabinet
    Alterna

    Basic Mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.
    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Basicspegelskap
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuSpeglar
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-01-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)576
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings