Publiko produktet
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
    Alterna

    Bella Aqua bathroom furniture

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Bella aqua vanity unit comes with a reversible basin in ceramics and a mirror, the faucet can be installed on the right or left side. The vanity unit is made of thermoplastic and is completely water resistant. Push open feature for the vanity unit door.

    Available in white

    Vanity unit with basin:
    Width: 398 mm
    Depth: 225 mm
    Height: 680 mm


    Mirror:

    Width: 400 mm
    Depth: 20 mm
    Height: 700 mm

    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Bellaaqua_badrumsmobler
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuBadrumsmöbler
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)680
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)225
    İlgili
    • Ana malzemeSunta
    • İkincil malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)18.44
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-21 19 15 33 13
    • OmniClass başlığıResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa