Publiko produktet
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Calore Towel warmers are made of steel profiles. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems.
    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Calorehanddukstorkar_sc2
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuHanddukstorkar
    • TipShowcase (Model)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-06
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC kodu401018
    • Uniclass 2015 koduAc_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators
    • OmniClass numarası23-31 25 25 11
    • OmniClass başlığıElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II koduD3020
    • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems