Publiko produktet
Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
    Alterna

    Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isabella Aqua Vanity Unit in white high gloss with ceramic washbasin. The vanity units are completely water-resistant in thermoplastic, with 1 soft-closing door. The vanity units are delivered fully assembled.

    Measurements: Width: 452 mm, Depth: 337 mm, Height: 680 mm


    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Isabellaunderskap_aqua_porslin
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuBadrumsmöbler
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-02-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010013
    • ETIM AdıBathroom vanity
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa