Publiko produktet
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
    Alterna

    LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna steel lighting fixture for LED-lights. Available in 600 mm width with power outlet and RCCB. IP44. Suits all Alternas mirror cabinets. Screws are included in the packaging.

    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.LEDbelysning_med_jordfelsbrytare
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuBadrumsmöbler
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)225
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)3.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa