Publiko produktet
Piazza Basin 500
Alterna

Piazza Basin 500

This product is only available for the Swedish market.
Özellikler
  • This product is only available for the Swedish market.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Piazzatvattstall
  • Ürün ailesiSanitet
  • Ürün grubuTvättställspaket
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-01-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)20
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung hand rinse basins
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks