Publiko produktet
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
    Alterna

    Picto basin and basin package 570

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Picto Washbasin for bracket mounting, made in ceramics.

    The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug. Choose from 10 mixer models.

    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pictotvattstall570
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuTvättställspaket
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)145
    • Genişlik (mm)480
    • Derinlik (mm)375
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemePirinç
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)9.57
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks