Publiko produktet
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Washbasin shower i chrome plated or white plastic.
    1 beam type.
    total length: 180 mm.

    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Tvattstallsdusch_Shower_set
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuDuschset
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)180
    • Genişlik (mm)35
    • Derinlik (mm)30
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePVC
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.39
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures