Publiko produktet
Rash Crates
Rash Crates
    Alterna

    Rash Crates

    This product is only available for the Swedish market.
    Özellikler
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Utslagsbackar
    • Ürün ailesiSanitet
    • Ürün grubuUtslagsbackar
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-01-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)498
    • Genişlik (mm)430
    • Derinlik (mm)320
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriFinlandiya
    • Üretim yeriFinlandiya
    • Ağırlık net (Kg)3.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWash Water Troughs
    • OmniClass numarası23-21 43 25 11
    • OmniClass başlığıMop Sinks