Publiko produktet
Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

This product is only available for the Swedish market.
Özellikler
  • This product is only available for the Swedish market.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.WC-fixturer
  • Ürün ailesiSanitet
  • Ürün grubuTvättställspaket
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-01-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)501
  • Genişlik (mm)335
  • Derinlik (mm)120
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıWall fixture
  • UNSPSC kodu39111503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_05_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall hangings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 12 26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Hangings
  • OmniClass numarası23-21 37 13 11 11
  • OmniClass başlığıWall Hangings