Publiko produktet
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
    Altro

    Altro Cantata Flooring UK

    Tonal and modernist, adhesive-free floor for maximum impact with minimum downtime. Enhanced cleanability makes it ideal for busy public spaces where disruption needs to be minimal and it has no associated adhesive odours. It features our award-winning adhesive-free installation method for same day weld and walk, easy end of life removal, re-use or recycling.

    Altro ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Type of product:Roll
      Slip riskLow
      Thickness:2.4mm
      Life expectancy:15 years
      No. of colours:17
      Weight:2.4kg/m²
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Altro-Cantata-UK
    • Ürün ailesiFloors
    • Ürün grubuSmooth
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-16
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeVinyl
    • Tasarım yeriİngiltere
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Döşeme
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • UNSPSC adıFlooring
    • UNSPSC kodu301617
    • Uniclass 2015 koduSs_30_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
    • OmniClass numarası23-15 17 11
    • OmniClass başlığıFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya Avrupa
    Avustralya
    İngiltere
    Yeni Zelanda
    İrlanda