Publiko produktet
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring

    PVC free slip resistant flooring 

    Extremely flexible and strong, Altro Tungsten™ is a PVC free, fleece backed acrylic safety flooring range that fulfills the need for resilience and safety in areas in which vinyl flooring is not the preferred option. When faced with strict rulings regarding the use of PVC, you can trust Altro Tungsten to deliver the same quality you’ve come to expect from traditional Altro flooring.

    Altro ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Key benefits

      • Acrylic, PVC-free construction
      • Ideal for applications in which vinyl flooring is not preferred
      • High slip resistance values
      • Phthalate-free flooring
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Altro-Tungsten
    • Ürün ailesiFloors
    • Ürün grubuSlip-Resistant
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-07-07
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeVinyl
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Döşeme
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • UNSPSC adıFlooring
    • UNSPSC kodu301617
    • Uniclass 2015 koduSs_30_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
    • OmniClass numarası23-15 17 11
    • OmniClass başlığıFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes