Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
alumasi/products/f29378d0-e026-4525-8450-d2a0f6acb66c
Ev
Kategoriler
Duvarlar
Giydirme Cephe
Terrace glass
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
AluMasi
Takip et
Terrace glass
Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
terrace_glass
Ürün ailesi
Terrace
Ürün grubu
Glass Terrace
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-12-02
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2500
Genişlik (mm)
4245
Derinlik (mm)
2500
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.alumasi.fi/tuotteet/terassilasit
Kurulum talimatları
https://www.rakennustieto.fi/bin/get/id/5odusk5Tw%3A%2447%2437875%2447%24kayttoohjePDF%2447%24AluMasi%2495%24kayttoohje%2446%24zip/AluMasi_kayttoohje.zip
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Alüminyum
İkincil malzeme
Cam
Tasarım yeri
Finlandiya
Üretim yeri
Finlandiya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Duvarlar - Giydirme Cephe
IFC sınıflandırması
Kiriş
UNSPSC adı
Glass products
UNSPSC kodu
301717
Benzer ürünler
Kalwall
Facades - Thermal Strut Unitized Curtain Wall Systems
İndir
Kawneer NA
1600 LR Wall ® Curtain Wall System
İndir
Technical Glass Products (TGP)
SteelBuilt Window & Door Systems
İndir
Kalwall
Facades - Standard Wall Systems
İndir
EXTECH Exterior Technologies, Inc.
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall - Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
4.5
(
6
)
İndir
Aluprof
MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall
5.0
(
9
)
İndir