Publiko produktet
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
    Alumil
    Arşivlendi

    SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency

    SMARTIA M35 is a “value for money” curtain wall system which ideally combines aestetics and high performances.

    Its minimal design offering reduced sightline, compared to other typicall Curtain Wall Systems, at 35mm, renders SMARTIA M35 ideal for Transparent Architecture.

    Özellikler
      • EXTERIOR VISIBLE WIDTH: 35 mm
      • MULLION DEPTH: 50 up to 200 mm
      • TRANSOM DEPTH: 50 up to 200mm
      • TYPE OF HOLDING GLAZING: Pressure plate
      • MULLION MAX INERTIA: 540 cm4
      • TRANSOMS MAX INERTIA: 451 cm4
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.smartia-m35-a-curtain-wall-system-for-maximum-transparency
    • Ürün ailesiSMARTIA
    • Ürün grubuCurtain Wall
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-02
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriYunanistan
    • Üretim yeriYunanistan
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
    • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe
    • UNSPSC adıGlass curtainwalling
    • UNSPSC kodu30151806
    • Uniclass 2015 koduSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass numarası23-13 33 27 11
    • OmniClass başlığıCurtain Walls
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls