Publiko produktet
Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

  • Removable Grate
  • 3/4" Profile Height
  • Solid Surface Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed For On-Slab Installation
  • Not Included: 2" Brass Lock-On Compression Style Drain

American Bath Group ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sst6232tr-1p-mas_one-piece-roll-in-shower
  • Ürün ailesiComfort Designs
  • Ürün grubuCommercial - Shower Products
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-09
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKatı Yüzey
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEG017640
  • ETIM AdıSanitary showers
  • UNSPSC adıBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kodu30181507
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 17
  • OmniClass başlığıShower Enclosures
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION