Publiko produktet
Mobile Stool Table - Elliptical

Mobile Stool Table - Elliptical

4.8 / 5 yıldız4.8(6 incelemeler)

Mobile Stool Elliptical Table with 12 Stools

AmTab's mobile cafeteria tables are used every day throughout the world in multi-purpose environments. Our high-quality state-of-the-art tables are safe, durable, easy to operate, and a great long-term value. All AmTab mobile cafeteria tables are 100% Made in the USA, UL certified, ANSI/BIFMA certified, MAS Green certified, and have a 15 year warranty. Our tables are perfect for heavy-use and heavy-turn settings providing years of trusted service.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mobiletable_stool_elliptical
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuMobile Tables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)736.6
  • Genişlik (mm)1168.4
  • Derinlik (mm)3048
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDining Tables and Chairs
  • OmniClass numarası23-11 29 17 13 11
  • OmniClass başlığıPatio Dining Tables
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS