Publiko produktet
MSA-MMK-10 Multi Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel
AMX

MSA-MMK-10 Multi Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel

OVERVIEW
The MSA-MMK2-10 Multi Mount Kit is designed to mount the 10.1” Modero S Wall Mount Touch Panel or AMX RoomBook Scheduling Touch Panel to any smooth surface without drilling or cutting – enhance the beauty and functionality of glass, marble and stone architecture with the sleek style of a Modero S control interface. MSA-MMK-10 is compatible with MSD-1001 (FG2265-01). MSA-MMK2-10 is compatible with MSD-1001-L2 (FG2265-31) and RMBK-1001 (FG2265-40).

Keywords: Harman

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.amx-00188
  • Ürün ailesiElectrical
  • Ürün grubuGeneral Purpose Controls
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-10-18
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
  • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 açıklamasıTouch panels