Publiko produktet
MSA-STMK-07 Secure Table Mount Kit for 7" Modero S® Series Tabletop Touch Panel
AMX

MSA-STMK-07 Secure Table Mount Kit for 7" Modero S® Series Tabletop Touch Panel

The MSA-STMK-07 Secure Table Mount Kit is a beautifully styled plate that when attached to the Modero S 7” Tabletop Touch Panel and secured with the under-table tamper resistant bolts will make it virtually theft proof. If it’s not feasible to drill into the table the secure mounting plate can be attached to the touch panel (but not the table) and then secured with a Kensington® Lock. Use both methods simultaneously for extra security. MSA-STMK-07 is compatible with MD-702.

Keywords: Harman

Özellikler
  • FG Numbers: FG2265-17

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.msa-stmk-07-secure-table-mount-kit
  • Ürün ailesiElectronics
  • Ürün grubuUI Accessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-08
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görsel-işitsel ekipman destekleri
  • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 açıklamasıTouch panels