Publiko produktet
Iris Showcase
Iris Showcase
    Animovel

    Iris Showcase

    1 wood door, 1 glass door, 6 glass shelves, foot and motifs with lacquered metal
    Özellikler
    • Table top and laterals in lacquered standard MDF or standard agglomerate oak veneer (0,6mm), interior laterals and base in melamine, back panel in melamine or standard agglomerate oak veneer (0,6mm) or standard lacquered MDF, Doors in lacquered matt fibralac MDF or shining lacquered, Two 8mm glass shelves, contact lighting system, with warm white LEDs and dimmer touch switch, Foot and Motif with a lacquered metal finish
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.621429
    • Ürün ailesiShowcases
    • Ürün grubuStorage Units Living and Dining room
    • Yayınlanma tarihi2021-02-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1900
    • Genişlik (mm)750
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)105
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıStorage Cabinets
    • OmniClass numarası23-21 23 17 13
    • OmniClass başlığıResidential China Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings