Publiko produktet
Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, usable as a disposable formwork prepared for horizontal and vertical reinforcement for the construction of reinforced concrete septa, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-standards ISO14001: 2004
Özellikler
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • Ürün ailesiBlock
  • Ürün grubuFacciavista BCC20
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-12-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)18
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
  • IFC sınıflandırmasıBlok
  • UNSPSC adıConcrete bricks
  • UNSPSC kodu30131603
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_02
  • Uniclass 2015 açıklamasıAggregate concrete bricks
  • OmniClass numarası23-13 21 11 11
  • OmniClass başlığıConcrete Blocks