Publiko produktet
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon

    Edyxo® 50 Beauvillon

    EDYXO®, is a pre-painted galvanized steel coated in a continuous, highly automated process with a thermosetting polyester paint of 50 μm.This coating has aspects of patterns such as wood, patina or spangle of galvanized steels of yesteryear. EDYXO® can be used in very sunny and maritime atmospheres such as the Caribbean Island, excluding the waterfront
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.beauvillon_79CH
    • Ürün ailesiEDYXO
    • Ürün grubuBeauvillon_79CH
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-04
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeSıcak Daldırma Galvaniz
    • İkincil malzemePolyester reçine
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • UNSPSC adıSteel plate
    • UNSPSC kodu30102204
    • Uniclass 2015 koduEF_25_10
    • Uniclass 2015 açıklamasıWalls
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass numarası23-13 33 15
    • OmniClass başlığıWall Exteriors