Publiko produktet
ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive
ARDEX

ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive

Polymer adhesive with modified silane, which hardens by reaction in contact with moisture.
Özellikler
  • Material consumption: about 800 - 1500g / m² depending on the notched trowel used Laying time: about 20 minutes Setting time: about 24-48 hours Ventilation time: nobody Suitability for floor heating: Yes EMICODE: EC1 + R - very low emissions PLUS GISCODE: RS 10 Identifier according to GHS / CLP: nobody Identifier according to GGVSEB / ADR: nobody Packaging: bucket with 18 kg net
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARDEX-AF-480
  • Ürün ailesiFlooring Adhesive
  • Ürün grubuWood Parquet Adhesive
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-07
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePolymer-modified cementitious
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • UNSPSC adıWood flooring
  • UNSPSC kodu30161702
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMosaic parquet panel flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 64 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Parquet Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11 23
  • OmniClass başlığıWood Parquet Flooring
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya