Publiko produktet
ARDEX FB 9 L Fleks Zemin Yapıştırıcısı
ARDEX
Arşivlendi

ARDEX FB 9 L Fleks Zemin Yapıştırıcısı

Ürün Açıklaması
Çimento esaslı, büyük ebatlı seramik ve her türlü taş kaplamada kullanılabilen üstün nitelikli zemin yapıştırıcısı.

Ürün Özellikleri
İstenilen kıvamda uygulanabildiğinden seramik ve doğaltaşların arka yüzeylerine komple etki eder
Mükemmel yapışma gücü
Uzun uygulama süresi
Kaplamaların arkasına 0 yapışma yüzeyi sağlar

Kullanım Alanları
Granit seramik,büyük seramik, cotto, doğaltaş, dekoratif tuğla, klinker, porselen seramik, cam mozaik, beton taşlar. İzolasyon plakalarını ( taşyünü, ekspande, ekstrüde vb. plakalar) yapıştırır.

İç ve dış mekanlarda, zeminde
Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konut,yüksek ağırlıklara maruz kalan fabrika veya atölyeler,  alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su depoları,soğuk depolar, ıslak mekanlarda banyo vb.,havuz,yerden ısıtmalı mekanlarda kullanılır.

Özellikler
  • İlgili Standartlar
    TS EN 12004 'e göre C2 E S1 sınıfı standardı belgesi
    C2: Özellikleri iyileştirilmiş üstün performanslı yapıştırıcı
    E: Çalışma süresi uzatılmış
    S1: Şekil bozulabilirliği ≥2,5 mm, < 5mm

    Ürün Rengi
    Gri

    Karışım Oranı
    25 kg'lık torba için yaklaşık 7 lt. su

    Kuru Toz Yoğunluğu
    Yaklaşık 1,3 kg/lt

    Taze Harç Yoğunluğu
    Yaklaşık 1,65kg/lt

    Malzeme İhtiyacı
    Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak

    3x3x3 mm diş yakl. 2,0 kg toz/m²
    6x6x6 mm diş yakl. 2,7 kg toz/m²
    8x8x8 mm diş yakl. 3,5 kg toz/m²

    Kap Ömrü
    Yaklaşık 2 saat

    Açıkta Bekletme Süresi
    Yaklaşık 30 dk.

    Düzeltme Süresi
    Yaklaşık 15-20 dk.

    Üzerinde Yürüyebilme Süresi
    Yaklaşık 6 saat sonra

    Derz Verebilme Süresi
    Yaklaşık 6 saat sonra

    Yerden Isıtmaya Uygunluğu
    Evet

    Raf Ömrü
    Güneş ışığı ve don olaylarından korunması şartıyla kuru mekanlarda, açılmamış orjinal ambalajında 12 ay saklanabilir.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARDEX-FB-9L
  • Ürün ailesiTile & Stone Installation System
  • Ürün grubuFlex Floor Adhesive
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇimento
  • İkincil malzemeSand
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • UNSPSC adıFlooring
  • UNSPSC kodu301617
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 13
  • OmniClass başlığıTile Flooring
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes