Publiko produktet
ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
ARDEX

ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors

Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
Özellikler
  • Mixing ratio: Approx. 4,5 - 5 l. of water: 25 kg. of powder, equivalent to 1 vol. of water: 3 vol.de powder. Density: Approx. 1.6 Kg / l. Density of fresh mortar: Approx. 2 kg./l. Performance: Approx. 1.6 kg of dust per m2 and mm. Workability: 2.5 hours. Compressive strength: Approx. 48 N / mm2 Resistance to Flexotraction: Approx. 8 N / mm2 Packaging: Sacks of 25 kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARDEX-REP-MUR-AR
  • Ürün ailesiConcrete Repair
  • Ürün grubuStructure Repair Mortar with Fibers and Corrosion Inhibitors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMortar
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
  • UNSPSC adıInterior finishing materials
  • UNSPSC kodu3016
  • CSI MasterFormat 2014 kodu03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete Finishing
  • OmniClass numarası23-15 00 00
  • OmniClass başlığıInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II koduC30
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya
İspanya
Singapur
Tayland
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin