Publiko produktet
ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane
ARDEX

ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane

Provides a stable, moisture resistant barrier substrate
Perfect for use over damp and contaminated subfloors
Reduces or eliminates the need for mechanical preparation

Unit Size Available: 25m x 1.45m roll

Coverage: Refer to product datasheet

Özellikler
  • Dimensional Stability (EN 434) : +/- 0.2% Flame Propagation (ISO 3795) : max. 100 mm/min
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ardex-rapidlay-membrane
  • Ürün ailesiSubfloor Preparation
  • Ürün grubuDamp Proofing and Isolating Membrane
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCam lifleri ile güçlendirilmiş polimer kompozit
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriİngiltere
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Kaba döşeme
  • Uniclass 2015 koduPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıUnderlayment
  • OmniClass numarası23-15 17 11 13
  • OmniClass başlığıFloor Underlayments
  • CSI UniFormat II koduB1010
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Construction

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İngiltere
İrlanda