Publiko produktet
ARDEX RG 12 1-6 Epoksi Derz Dolgusu
ARDEX

ARDEX RG 12 1-6 Epoksi Derz Dolgusu

Ürün Özellikleri

1-6 mm derzler için
Kimyasal etkilere karşı dayanımlı
Yüksek yüklere dayanımlı

Kullanım Alanları
Iç ve dış mekanlarda, yerde ve duvarda.
Fayans, seramik, klinker, porselen, granit seramik, mozaik vb.
karoların derz dolgu uygulamalarında, özellikle endüstriyel mutfaklarda,
yemekhanelerde, atölyelerde, yıkama tesislerinde,
havuz ve termal tesislerde, genel duşlarda, alışveriş ve spor
merkezlerinde ve hafif sanayi v.b. mekanik etkilerin mevcut
olduğu mekanlarda kullanılır.
Cam, mozaik ve porselen karoların yere ve duvara, seramik
karoların yere yapıştırılmasında kullanılır.

Özellikler
  • Normlar
    TS EN 13888’e göre RG sınıfına uygun.
    RG: Tepkime reçineli derz dolgu malzemesi

    Ürün Renkleri
    Beyaz
    Gri
    Gümüş Gri
    Bazalt
    Antrasit
    Kumgrisi
    Grikahve
    Bahama Bej
    Bali Kahve

    Taze Harç Yoğunluğu
    Yaklaşık 1.7 kg /lt

    Karışım Oranı
    Set içerisinde yer alan miktarda
    karıştırılmalıdır.
    (4 birim ağırlık toz, 1 birim ağırlık
    reçine)

    Malzeme İhtiyacı
    15x15 cm plakalarda = 0,30 kg/m²
    10x10 cm plakalarda = 0,45 kg/m²
    5x5 cm plakalarda = 0,90 kg/m²

    Uygulama Kalınlığı
    1-6 mm

    Çalışma/Kovada Bekletme Süresi
    Yaklaşık 60 dakika

    Açıkta Bekletme Süresi
    Yaklaşık 60 dakika

    Düzeltme Süresi
    Yaklaşık 60 dakika

    Üzerinde Yürüyebilme Süresi
    Yeterli sertleşme sonrası yaklaşık 12 saat

    Yapışma Mukavemeti
    28 gün kuru şartlandırmadan sonra 2,5 N/mm² ‘den büyük

    Basınç Dayanımı
    1. gün sonunda 55 N/mm²
    28. gün sonunda 70 N/mm²

    Eğilme Dayanımı
    1. gün sonunda 30 N/mm²
    28. gün sonunda 33 N/mm²

    Raf Ömrü
    Kuru, dona maruz kalmayacak ortamlarda dik olarak saklanmalıdır.
    ARDEX RG 12 1-6 Epoksi Derz Dolgusu orjinal ve açılmamış
    ambalajında yaklaşık 1 yıl saklanabilir. Reçinenin uygun olmayan
    depolama şartları nedeniyle katılaşması ARDEX kalite standartları
    ile ilişkili değildir.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ardex-rg-12-1-6
  • Ürün ailesiTile & Stone Installation System
  • Ürün grubuEpoxy Grout
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • UNSPSC adıStone or tile flooring
  • UNSPSC kodu30161706
  • Uniclass 2015 koduEF_30_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 90 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPainting and Coating
  • OmniClass numarası23-15 17 13 13
  • OmniClass başlığıTile Flooring
  • CSI UniFormat II koduB1010
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Construction

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya