Publiko produktet
ARDEX 4+5 Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi
ARDEX

ARDEX 4+5 Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Açıklaması

Çimento ve akrilik esaslı, seramik vb. kaplama malzemelerin altında su geçirimsizliği sağlayan çift bileşenli yalıtım malzemesidir.
Ürün Özellikleri
Esnek
Rulo, mala veya fırça ile uygulama
Solvent içermez
Çatlak köprüleme özelliği (TS EN 14891'e göre en az 0,75mm)
Kullanım Alanları
İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

İç mekanda:
Duş, banyo, genel duş ve banyolar, tesisat odaları, halka açık duş ve havuzlarda, bahçe teraslarında, halka açık bölgelerde, zeminden su gideri olan ıslak mekanlarda her türlü seramik vb. kaplama malzemesinin altında suyun etki yönünde su yalıtımı amacıyla kullanılır.

Dış mekanda:
Balkonlarda ve alt kısmında yaşam mahali bulunmayan teraslarda alt zeminin yalıtılması ve korunması, kireç kusmalarının engellenmesi için genellikle çimento şap ve beton zemin üzerine seramik vb.kaplamalar öncesi uygulanır. ARDEX 4+5 yapılarda ana yalıtım malzemesi olarak kullanılmamalıdır.

Özellikler
  • İlgili Standartlar

    TS EN 14891’e göre CM 01P sınıfı belgesi.

    Taze Harç Yoğunluğu
    Yaklaşık 1.4 kg/lt

    Malzeme İhtiyacı
    2 kat uygulama: 2 mm ıslak kalınlık için Yaklaşık 2,2 kg toz + 1,1 kg dispersiyon = Yaklaşık 3,3 kg

    Karışım Oranı
    10 kg ARDEX 4 akrilik dispersiyon /
    20 kg ARDEX 5 toz

    Kap Ömrü
    Yaklaşık 2 saat

    Kuruma Süresi
    1. kat yaklaşık 6 - 8 saat
    2. kat yaklaşık 12 saat

    Raf Ömrü
    Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru mekanlarda, orjinal açılmamış ambalajında yaklaşık 12 aydır.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ardex-4_5
  • Ürün ailesiWaterproofing
  • Ürün grubuWaterproofing Adhesive
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass numarası23-13 25 17
  • OmniClass başlığıWaterproofing

Bölge bulunurluk durumu

Asya
Türkiye