Publiko produktet
ARDEX A 826 - Gypsum plastic base
ARDEX

ARDEX A 826 - Gypsum plastic base

Gypsum plastic base for smoothing and filling of wall and ceiling surfaces especially productive
Özellikler
  • Mixing ratio: approx. 16 l Water: 25 kg Powder corresponding to approx. 1 RT Water: 2 RT Powder Bulk density: approx. 0.8 kg / l Fresh weight of the mortar: approx. 1.5 kg / l Material requirement: approx. kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 1 hour Coating and gluing: after drying Compressive strength: after 28 days approx. 8 N / mm² Bending tensile strength: approx. 4 N / mm² pH after 28 days : approx. 8
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARDEX-A-826
  • Ürün ailesiWall Render
  • Ürün grubuWall Filler and Skimcoat
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlçı
  • Tasarım yeriAvusturya
  • Üretim yeriAvusturya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Finishes
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduPr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 15 27
  • OmniClass başlığıRenders
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes