Publiko produktet
ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion
ARDEX

ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion

ARDEX E 25 is a liquid admixture designed to enhance tensile strength, improve surface toughness and increase flexibility of selected ARDEX compounds. Used particularly with ARDEX K 15 in applications including leveling over tiles or ARDEX WPM 300 moisture barrier. Also used in high traffic areas to resist indentations from heavy loads.
Özellikler
  • Application: For use with ARDEX K 15, K 005 and A 45 Packaging: 5kg or 20 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARDEX-E-25
  • Ürün ailesiSubfloor Preparation
  • Ürün grubuAdditive Dispersion
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolyester reçine
  • Tasarım yeriSingapur
  • Üretim yeriSingapur
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Coatings & Coverings
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • UNSPSC adıFlooring
  • UNSPSC kodu301617
  • Uniclass 2015 koduEF_30_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 01 60
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMaintenance of Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 11
  • OmniClass başlığıFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Avrupa Asya Okyanusya