Publiko produktet
ARDEX K 80 Kendinden Yayılan İnce Zemin Şapı
ARDEX K 80 Kendinden Yayılan İnce Zemin Şapı
    ARDEX

    ARDEX K 80 Kendinden Yayılan İnce Zemin Şapı

    Ürün Özellikleri
    Kendinden düzleşir
    Kalın tabakalarda dahi yırtılmaz
    Pompalanabilir
    Kısa sürede üzerinde yürünebilir
    Kısa sürede yük uygulanabilir

    Kullanım Alanları
    Bodrumlarda
    Hobi-oyun odalarında
    Hollerde
    Çatı zeminlerinde
    Malzeme odalarında
    Depo ve malzeme alanlarında kullanım tabakası olarak
    Çimento-, anhidrit- ve döküm asfalt şaplarında
    Beton zeminlerde
    Suntalarda
    Fayans- ve plaka kaplamalarda
    Düzleme ve tesviye için.
    Fayans, doğal taş ve diğer zemin kaplamaların döşenmesi maksatlı, düz yüzeyler oluşturmak için.
    İç mekanlar için.

    Özellikler
    • Normlar
      EN 13813'e göre CT-C30-F10-A22 sınıfı standardı belgesi.

      CT : Çimentolu şap malzemesi

      C30 : Basınç dayanım değeri 30 N/mm²

      F10 : Eğilme dayanım değeri 10 N/mm²

      A22 : Böhme aşınma direnci 22cm³ / 50cm²

      Kuru Toz Yoğunluğu
      Yakl. 1,3 kg/litre

      Taze Harç Yoğunluğu
      Yakl. 2,0 kg/litre

      Malzeme İhtiyacı
      1,65 kg toz her m²/mm  

      Karışım Oranı
      5 l – 5,25 l su: 25 kg toz

      Çalışma/Kovada Bekletme Süresi
      Yakl. 30 dakika. (20°C)

      Üzerine Kaplama Yerleştirme Süresi
      (difüzyona açık kaplamalarda 20°C) 1 gün sonra

      Üzerinde Yürüyebilme Süresi
      Yaklaşık 2 saat

      Yerden Isıtmaya Uygunluğu
      Evet

      Raf Ömrü
      Kuru mekanlarda orijinal ambalajında 12 ay saklanabilir.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ardex-k-80
    • Ürün ailesiFinished Surfaces
    • Ürün grubuSelf-Leveling Topping
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-21
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇimento
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Coatings & Coverings
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • Uniclass 2015 koduPr_35_31_22_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıConcrete finishing coats
    • CSI MasterFormat 2014 kodu03 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete Finishing
    • OmniClass numarası23-15 17 11 11 11
    • OmniClass başlığıConcrete Floor Toppings
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika Avrupa Okyanusya Asya