Publiko produktet
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32

    4.4 / 5 yıldız4.4(8 incelemeler)

    The air to water heat pump NIMBUS FLEX M NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating, cooling and domestic hot water: the internal unit has all key components inside and can be easily integrated with the domestic hot tank included in the bundle.  

    The refrigerant gas R32 is present just in the external unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. The system water flows between internal and external unit.

    Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environment with the maximum efficiency, even in cold weather situations.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS FLEX 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS FLEX 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

      *A7W35 according to EN14511

      Özellikler
        • Refrigerant gas R32
        • High efficiency in cold climates
        • Low noise
        • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
        • Easy accessibility to all internal components
        • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
        • Magnetic filter embedded
        • Expansion vessel 12 lt embedded
        • PV function
        • Connectivity embedded
        • Remote control thanks to Ariston NET app

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.NIMBUS-FLEX-M-NET-R32
      • Ürün ailesiHEAT PUMPS
      • Ürün grubuNIMBUS NET R32 - 2022
      • TipShowcase (Model)
      • Yayınlanma tarihi2022-09-28
      • Baskı numarası1
      İlgili
      • Ana malzemeMetal
      • İkincil malzemePlastik
      • Tasarım yeriİtalya
      • Üretim yeriİtalya
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiHVAC - Isı pompaları
      • ETIM KoduEC001213
      • ETIM AdıHeating heat pump
      • UNSPSC adıHeat pumps
      • UNSPSC kodu40101806
      • Uniclass 2015 koduPr_70_60_37_04
      • Uniclass 2015 açıklamasıAir to water heat pumps
      • CSI MasterFormat 2014 kodu23 81 43
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıAir-Source Unitary Heat Pumps
      • OmniClass numarası23-33 17 13 11
      • OmniClass başlığıAir Source Split System Heat Pumps
      • CSI UniFormat II koduD3020
      • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems

      Bölge bulunurluk durumu

      Avrupa
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
      BIMobject ürün kütüphanesi

      Revit için Tasarım Uygulaması

      Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

      Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

      • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
      • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
      • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin