Publiko produktet
Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32
Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32
Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32
Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32

    4.4 / 5 yıldız4.4(9 incelemeler)

    The air to water heat pump NIMBUS COMPACT S NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating, cooling and DHW: the perfect fit for a single-family house or apartment with limited space, thanks to the compact internal unit with all key components inside.  

    The refrigerant gas is R32, which flows in the pipes between outdoor and indoor unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. 

    Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environment and heat up domestic hot water with maximum efficiency, even in cold weather situations.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS COMPACT 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 according to EN14511

    Özellikler
      • Refrigerant gas R32
      • High efficiency in cold climates
      • Low noise
      • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • Magnetic filter embedded
      • Expansion vessel 12 lt embedded
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.NIMBUS-COMPACT-S-NET-R32
    • Ürün ailesiHEAT PUMPS
    • Ürün grubuNIMBUS NET R32 - 2022
    • TipShowcase (Model)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-27
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isı pompaları
    • ETIM KoduEC001213
    • ETIM AdıHeating heat pump
    • UNSPSC adıHeat pumps
    • UNSPSC kodu40101806
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 açıklamasıAir to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass numarası23-33 17 13 11
    • OmniClass başlığıAir Source Split System Heat Pumps
    • CSI UniFormat II koduD3020
    • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
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
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin