Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/a1d51e4f-40df-4a77-8fea-0513eda15855
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
A6697
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Washbasin taps
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-04-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
143
Genişlik (mm)
51
Derinlik (mm)
139
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A6697AA
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Brassware
Ağırlık net (Kg)
2.1
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Valf
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 açıklaması
Washbasin taps
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
İndir
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir