Publiko produktet
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed panel mounted no temperature mix with mains power
    Özellikler
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Panel Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Main Power
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A7553
    • Ürün ailesiSensorflow
    • Ürün grubuTaps & Mixers
    • Yayınlanma tarihi2021-01-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)75
    • Genişlik (mm)157
    • Derinlik (mm)335
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Ağırlık net (Kg)1.75
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011328
    • ETIM AdıWashbasin mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İngiltere