Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/5f94d640-83b3-4113-ab15-96856d22167f
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
EDIT R BSN MXR RMTD CLICK WST
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
EDIT R BSN MXR RMTD CLICK WST
Edit R rim mounted singler lever basin mixer no waste
İndir
Özellikler
Özellikler
Rim mounted singler lever basin mixer without waste
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
BC710
Ürün ailesi
Edit R
Ürün grubu
Basin Mixer
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-02-17
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
90
Genişlik (mm)
215
Derinlik (mm)
405
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Kurulum talimatları
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Teknik açıklama
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
1.41
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
ETIM Kodu
EC011328
ETIM Adı
Washbasin mixing tap
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 açıklaması
Washbasin taps
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
İndir
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
İndir
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
İndir
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
İndir