Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/a663c464-7158-40c7-a5b4-bfe212ab02de
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Sandringham 21 Washbasin 55cm 1 Taphole
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
Sandringham 21 Washbasin 55cm 1 Taphole
Sandringham 21 washbasin 55 cm, 1 taphole, with overflow no chainstay hole
İndir
Özellikler
Özellikler
55 cm, 1 taphole, with overflow no chainstay hole
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E8949
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Pedestal wash basins
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-26
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
189
Genişlik (mm)
551
Derinlik (mm)
464
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E894901
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Ağırlık net (Kg)
16
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 açıklaması
Pedestal wash basins
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
İndir
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir