Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/0b898f58-eea8-40d9-a455-5c8046dc851d
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
S0439
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
WC pans
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-05-29
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
410
Genişlik (mm)
360
Derinlik (mm)
520
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S0439HY
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Ağırlık net (Kg)
23.9
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 açıklaması
WC pans
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
İndir
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
İndir
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
İndir
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
İndir
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
İndir