Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/c2c6c020-d8f8-4b55-ad8a-e251777884be
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE
Edit D back to wall wc pan with horizontal outlet
İndir
Özellikler
Özellikler
Back to wall wc pan with horizontal outlet
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
S0781
Ürün ailesi
Edit D
Ürün grubu
WC pan
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-02-17
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
400
Genişlik (mm)
540
Derinlik (mm)
360
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Kurulum talimatları
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Teknik açıklama
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Ağırlık net (Kg)
26.8
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
ETIM Kodu
EC011289
ETIM Adı
Toilet closet
UNSPSC adı
Toilets
UNSPSC kodu
30181505
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 açıklaması
WC pans
OmniClass numarası
23-31 19 00
OmniClass başlığı
Toilets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
286
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
İndir
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
İndir
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
İndir