Publiko produktet
EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH

EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH

Edit R 50cm wall hung basin - one taphole
Özellikler
  • 50cm wall hung basin with one taphole
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S0786
  • Ürün ailesiEdit R
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)172
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)420
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Ağırlık net (Kg)12.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 kodu33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCatchbasins
  • OmniClass numarası23-39 29 13 21 19
  • OmniClass başlığıSurface Water Retention Basins

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İngiltere