Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/115c7bbc-53a2-4fdd-9999-90857395fd80
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
EDIT S O/CTP BSN 50X42 WHITE CTH OF &WHG
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
EDIT S O/CTP BSN 50X42 WHITE CTH OF &WHG
Edit S countertop / Wall hung basin 1CTH
İndir
Özellikler
Özellikler
Wall Hunh countertop washbasin with one cetered tap hole
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
S0799
Ürün ailesi
Edit S
Ürün grubu
Washbasin
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-02-17
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
130
Genişlik (mm)
420
Derinlik (mm)
500
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Kurulum talimatları
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Teknik açıklama
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Ağırlık net (Kg)
13
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
ETIM Kodu
EC011550
ETIM Adı
Washbasin
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 açıklaması
Wall-hung wash basins
CSI MasterFormat 2014 kodu
33 44 13.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Catchbasins
OmniClass numarası
23-39 29 13 21 19
OmniClass başlığı
Surface Water Retention Basins
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
İndir
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir