Publiko produktet
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas P2 Pneumatic dual flushplate, avaliable in three diferent finished, chorme , Brushed Chorme, Black and White.
    Özellikler
    • Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns. Contemporary design 4 Design options 4 finish options Mechanical and Pneumatic actuation options Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.S0857
    • Ürün ailesiOLEAS
    • Ürün grubuFlush Plate
    • Yayınlanma tarihi2021-03-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)98
    • Genişlik (mm)260
    • Derinlik (mm)260
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Ağırlık net (Kg)0.38
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kodu46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlushing Gates
    • OmniClass numarası23-39 37 15 13
    • OmniClass başlığıFlushing Gates

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İngiltere
    İrlanda