Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/0e5fd89c-89c3-4943-9d52-d24d4c89a14c
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Portman 21 washbasin 50 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
İndir
Özellikler
Özellikler
50 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
S2254
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Wall hung hand rinse basins
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-26
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
195
Genişlik (mm)
500
Derinlik (mm)
420
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S225401
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Ağırlık net (Kg)
12.7
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 açıklaması
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
İndir
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir