Publiko produktet
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Özellikler
  • 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S2293
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWall hung wash basins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)203
  • Genişlik (mm)601
  • Derinlik (mm)481
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Ağırlık net (Kg)16.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung wash basins
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İngiltere